Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Temperatura(°C) | +5 a +50 | Con filettatura | 25 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Dotato di | Scaricatore manuale |
Configura
Proprietà di base
Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar)(l/min)
Filettatura femmina BSPP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali