Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Temperatura(°C) | +5 a +50 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 12 | Materiale | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica |
---|---|---|---|---|---|
Dotato di | Scaricatore manuale | Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar)(l/min) | 2250 | Filettatura femmina BSPP | G 3/8 |
Configura
Proprietà di base
Con filettatura
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali