Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KTM SM0 |
KTM SM1 |
KTM SM1ES |
KTM SM1IS |
KTM SM2 |
KTM SM2ES |
KTM SM2IS |
KTM SM3 |
KTM SM3ES |
KTM SM3IS |
TM PSM1 |
TM PSM2 |
TM PSM3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura femmina BSPP | Pressione di utilizzazione (bar) | Portata a 7 bar ΔP : 1bar (l/min) | Dotato di 1 raccordo | Pressione max di utilizzo (bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.77 € | 1 | 7 giorni | G 1/8 | - | 550 | - | 12 | ||
49.12 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | - | 550 | - | 12 | ||
72.73 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | - | 550 | ESI 07 | 12 | ||
68.95 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | - | 550 | ISI 06 | 12 | ||
70.67 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | - | 1800 | - | 12 | ||
94.25 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | - | 1800 | ESI 07 | 12 | ||
94.25 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | - | 750 | ISI 06 | 12 | ||
89.62 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | - | 3000 | - | 12 | ||
114.45 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10 | 1820 | ESI 07 | - | ||
110.62 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | Ingresso : 12 Uscita : 0,5-10 | 750 | ISI 06 | - | ||
54.77 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | - | 550 | - | 10 | ||
79.68 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | - | 1800 | - | 12 | ||
98.47 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | - | 3000 | - | 12 |
Loading...
Temperatura(°C) | +5 a +50 | Materiale | Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica | Dotato di | Scaricatore manuale |
---|---|---|---|---|---|
Filtrazione(µm) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura femmina BSPP
Pressione di utilizzazione(bar)
Portata a 7 bar ΔP : 1bar(l/min)
Dotato di 1 raccordo
Pressione max di utilizzo(bar)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali