ALTO Regolatore con manometro

ALTO Regolatore con manometro
Trattamento dell'aria compressa, una necessità per preservare gli utensili pneumatici, ottenere un lavoro di qualità e abbassare i costi di manutenzione.
Assicurando aria priva di polvere, olio e acqua liquida, le unità ALTO garantiscono l'efficienza e la longevità dei dispositivi pneumatici.

I nostri gruppi di trattamento ALTO sono disponibili in moduli (filtro, regolatore, lubrificatore, filtro-regolatore) o in gruppi consegnati sigillati, con manometro e staffe di fissaggio a parete.
Coprono una gamma di filettature da G 1/8 a G 2 1/2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TR HPM3
TR M1
TR M2
TR M3
TR VHPM3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura femmina BSPP Pressione di utilizzazione
(bar)
Portata a 7 bar ΔP : 1bar
(l/min)
Portata a 10 bar
(l/min)

61.67 €

1 7 giorni G 1/2Ingresso : 20 Uscita : 0,5-12,54000-

32.45 €

1 7 giorni G 1/4Ingresso : 15 Uscita : 0,5-10600-

39.75 €

1 7 giorni G 3/8Ingresso : 15 Uscita : 0,5-102500-

56.58 €

1 7 giorni G 1/2Ingresso : 15 Uscita : 0,5-104000-

75.02 €

1 7 giorni G 1/2Ingresso : 40 Uscita : 0,5-30-5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) +5 a +50 Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica Dotato di Scaricatore manuale

Supporto tecnico