Pistoni a molla con Bullone in plastica, con Esagono interno, Tensione della molla forte

Pistoni a molla con Bullone in plastica, con Esagono interno, Tensione della molla forte
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio inox 1.4305 (AISI 303).
Bullone dal POM bianco. Molla acciaio inox.
Forte tensione della molla.
Intervallo di temperatura: da -30°C a +50°C.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65499655PV
65499656PV
65499658PV
65499660PV
65499662PV
65499666PV
65499670PV
65499674PV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d1
(mm)
Diametro del bullone d2
(mm)
Lunghezza l
(mm)
n
(mm)
Sbalzo del bullone s
(mm)
t
(mm)
Dimensione della chiave SW
(mm)
Carico della molla iniziale* F1
(N)
Estremità del carico della molla* F2
(N)
Peso
(g)

11.19 €

1 Disponibile 4 giorni M 52.4181.22.30.81.515441.9

11.19 €

1 Disponibile 4 giorni M 62.7201.32.50.9220503.6

12.64 €

1 Disponibile 4 giorni M 83.5221.531.42.526706.6

14.26 €

1 Disponibile 4 giorni M 104221.531.43267011

18.74 €

1 Disponibile 4 giorni M 126282.74245112220

28.43 €

1 Disponibile 4 giorni M 167.5323.252.557216443

46.59 €

1 Disponibile 4 giorni M 2010403.77369321175

42.12 €

1 Disponibile 4 giorni M 2412523.7103886247146

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (1.4305)/POM Superficie Vuoto

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico