Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Temperatura(°C) | +1 a +66 | Materiale | Corpo e tazza alluminio | Dotato di | Raccordi rapidi di sicurezza prevoS1 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di utilizzazione(bar) | 2 a 12 bar | Ingresso filettatura femmina BSPP | G 1/2 |
Configura
Proprietà di base
Portata (m³/h a 7 bar)(m³/h)
Uscita 2 raccordi
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali