Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS1 UF100 |
PPS1 UFC50 |
PPS1 UFC63 |
PPS1 UFC80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per tubo Ø est. (mm) | Dimensione flangia (in) | |
---|---|---|---|---|---|---|
96.43 € | 1 | 6 giorni | 100 | 4" | ||
65.37 € | 1 | 6 giorni | 50 | 2" | ||
81.88 € | 1 | 6 giorni | 63 | 2 1/2" | ||
89.13 € | 1 | 6 giorni | 80 | 3" |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 | Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Tecnologia | PPS Grip Concept | Conforme alle normative | PED REACH |
Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar |
Configura
Proprietà di base
Per tubo Ø est.(mm)
Dimensione flangia(in)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali