PPS1 UC - Raccordo per Compact Connection

PPS1 UC - Raccordo per Compact Connection
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 UC50
PPS1 UC63
PPS1 UC80
PPS1 UC100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)

27.18 €

1 6 giorni 50

37.10 €

1 6 giorni 63

41.62 €

1 6 giorni 80

66.82 €

1 6 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80 Materiale Tubo e raccordi: alluminio Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)
Vantaggio Sistema in continua evoluzione Tecnologia PPS Grip Concept Conforme alle normative PED REACH
Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar

Supporto tecnico