Raccordo per Compact Connection, PPS1 TC Serie

Raccordo per Compact Connection, PPS1 TC Serie
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 TC50
PPS1 TC63
PPS1 TC80
PPS1 TC100
PPS1 TCC100
PPS1 TCCC50
PPS1 TCCC63
PPS1 TCCC80
PPS1 TCCC100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)

38.00 €

1 6 giorni 50

60.65 €

1 6 giorni 63

79.92 €

1 6 giorni 80

107.80 €

1 6 giorni 100

87.40 €

1 6 giorni 100

81.53 €

1 6 giorni 50

96.17 €

1 6 giorni 63

118.77 €

1 6 giorni 80

130.50 €

1 6 giorni 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80 Materiale Tubo e raccordi: alluminio Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)
Vantaggio Sistema in continua evoluzione Tecnologia PPS Grip Concept Conforme alle normative PED REACH
Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico