PPS1 CR - Raccordo a croce 5 uscite in alluminio

PPS1 CR - Raccordo a croce 5 uscite in alluminio
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 CR12
PPS1 CR34
PPS1 CR49
PPS1 CR50
PPS1 CR63
PPS1 CR80
PPS1 CR100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)
Uscita filettatura femmina BSPP Uscita

30.98 €

1 6 giorni 50G 1/25

42.45 €

1 6 giorni 80G 1-

57.82 €

1 6 giorni 100G 1 1/2-

98.73 €

1 6 giorni -G 1/2-

116.78 €

1 6 giorni -G 1/2-

129.02 €

1 6 giorni -G 1/2-

144.53 €

1 6 giorni -G 1/2-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80 Materiale Tubo e raccordi: alluminio Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)
Vantaggio Sistema in continua evoluzione Tecnologia PPS Grip Concept Conforme alle normative PED REACH
Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar

Supporto tecnico