PPS1 MM - Raccordo dritto filettato maschio conico in alluminio per tubo

PPS1 MM - Raccordo dritto filettato maschio conico in alluminio per tubo
Il nostro Prevost Piping System - Gamma PPS: concetto 100% alluminio, tubi e raccordi in alluminio, compatto, leggero e resistente.
I prodotti sono validati e certificati TÜV - Soddisfano i requisiti QUALICOAT, lo standard REACH, standard per la classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione (EN 13501 - 1).
La gamma Prevost Piping System garantisce:
• aria sempre pulita e di qualità
• una rete sigillata e un flusso ottimizzato
• una pressione massima di esercizio di 16 bar
Le postazioni di lavoro sono ben alimentate, accessibili ed ergonomiche
L'installazione è sostenibile e può essere facilmente aggiornata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPS1 MM1612
PPS1 MM1617
PPS1 MM2012
PPS1 MM2027
PPS1 MM2512
PPS1 MM2527
PPS1 MM2534
PPS1 MM3234
PPS1 MM3242
PPS1 MM4042
PPS1 MM4049
PPS1 MM5049
PPS1 MM5060
PPS1 MM6360
PPS1 MM6376
PPS1 MM8076
PPS1 MM8090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)
Filettatura maschio BSPT

6.20 €

1 7 giorni 16R 1/2

6.17 €

1 7 giorni 16R 3/8

6.73 €

1 7 giorni 20R 1/2

6.80 €

1 7 giorni 20R 3/4

7.62 €

1 7 giorni 25R 1/2

7.62 €

1 7 giorni 25R 3/4

7.70 €

1 7 giorni 25R 1

11.13 €

1 7 giorni 32R 1

11.25 €

1 7 giorni 32R 1 1/4

14.80 €

1 7 giorni 40R 1 1/4

16.52 €

1 7 giorni 40R 1 1/2

21.47 €

1 7 giorni 50R 1 1/2

24.25 €

1 7 giorni 50R 2

38.08 €

1 7 giorni 63R 2

42.75 €

1 7 giorni 63R 2 1/2

51.50 €

1 7 giorni 80R 2 1/2

55.52 €

1 7 giorni 80R 3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::+80 Materiale Tubo e raccordi: alluminio Depressione -0,98 bar (vuoto 98%)
Vantaggio Sistema in continua evoluzione Tecnologia PPS Grip Concept Conforme alle normative PED REACH
Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar

Supporto tecnico