Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS1 9CM1612 |
PPS1 9CM1617 |
PPS1 9CM2012 |
PPS1 9CM2512 |
PPS1 9CM2527 |
PPS1 9CM3234 |
PPS1 9CM4042 |
PPS1 9CM4049 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per tubo Ø est. (mm) | Filettatura maschio BSPT | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.65 € | 1 | 7 giorni | 16 | R 1/2 | ||
6.68 € | 1 | 7 giorni | 16 | R 3/8 | ||
7.57 € | 1 | 7 giorni | 20 | R 1/2 | ||
11.72 € | 1 | 7 giorni | 25 | R 1/2 | ||
11.72 € | 1 | 7 giorni | 25 | R 3/4 | ||
14.97 € | 1 | 7 giorni | 32 | R 1 | ||
19.10 € | 1 | 7 giorni | 40 | R 1 1/4 | ||
21.15 € | 1 | 7 giorni | 40 | R 1 1/2 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 | Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Tecnologia | PPS Grip Concept | Conforme alle normative | PED REACH |
Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar |
Configura
Proprietà di base
Per tubo Ø est.(mm)
Filettatura maschio BSPT
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali