Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS1 TR2016 |
PPS1 TR2516 |
PPS1 TR2520 |
PPS1 TR3216 |
PPS1 TR3220 |
PPS1 TR3225 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
15.07 € | 1 | 7 giorni | 16 | ||
16.52 € | 1 | 7 giorni | 16 | ||
17.00 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
22.25 € | 1 | 7 giorni | 16 | ||
22.73 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
23.15 € | 1 | 7 giorni | 25 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 | Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Tecnologia | PPS Grip Concept | Conforme alle normative | PED REACH |
Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar |
Configura
Proprietà di base
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali