Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PPS1 MR10080 |
PPS1 MR2520 |
PPS1 MR3225 |
PPS1 MR4032 |
PPS1 MR5040 |
PPS1 MR6350 |
PPS1 MR8063 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per tubo Ø est. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
157.40 € | 1 | 6 giorni | 80 | ||
11.50 € | 1 | 7 giorni | 20 | ||
13.95 € | 1 | 7 giorni | 25 | ||
19.42 € | 1 | 7 giorni | 32 | ||
23.32 € | 1 | 7 giorni | 40 | ||
43.60 € | 1 | 7 giorni | 50 | ||
59.37 € | 1 | 7 giorni | 63 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::+80 | Materiale | Tubo e raccordi: alluminio | Depressione | -0,98 bar (vuoto 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Sistema in continua evoluzione | Tecnologia | PPS Grip Concept | Conforme alle normative | PED REACH |
Pressione di utilizzazione | 0 a 16 bar |
Configura
Proprietà di base
Per tubo Ø est.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali