T al centro maschio conico

T al centro maschio conico
Anello di compressione e raccordi ad oliva:

• Collegamenti dei tubi in plastica efficienti e sicuri.
• Sistema di tenuta senza giunzioni che garantisce un'ottima resistenza del tubo nel raccordo.
• Raccordi in ottone nichelato che offrono una buona resistenza alla corrosione.
• Applicazioni: aria compressa, acqua, fluidi inerti, olio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RO7 418
RO7 614
RO7 618
RO7 814
RO7 818
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo Ø est.
(mm)
Filettatura maschio BSPT

3.05 €

10 7 giorni 4R 1/8

3.67 €

10 7 giorni 6R 1/4

3.57 €

10 7 giorni 6R 1/8

3.98 €

10 7 giorni 8R 1/4

3.95 €

10 7 giorni 8R 1/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::+240 Max. Pressione di esercizio(bar) 60 Materiale Ottone nichelato

Supporto tecnico