Tubo poliuretano a base Etere in bobina da 100 m (unitá di vendita = 1 bobina) (PHBE M0406100)

Tubo poliuretano a base Etere in bobina da 100 m (unitá di vendita = 1 bobina) PHBE M0406100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PHBE M0406100

Marca: PREVOST

Prezzo: 106.30

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Blu

Ø int./est.: 4 x 6 mm

Raggio di curvatura: 20 mm

Pressione max di utilizzo (a 20°C): 9 bar


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PHBE M0406100

Codice componente
PHBE M0406100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)
Pressione max di utilizzo (a 20°C)
(bar)

106.30 €

1 7 giorni Blu4 x 6209

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 a +70 Materiale Poliuretano Vantaggio Adatto al contatto con alimenti (FDA)
Applicazioni Trasporto dell'aria in ingombri ridotti

Si trova sulla pagina di Tubo poliuretano a base Etere in bobina da 100 m (unitá di vendita = 1 bobina), il codice articolo è il seguente: PHBE M0406100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PHBE M0406100.

Tipologia prodotto

Codice componente
PHBE M0710100
PHBE M0812100
PHBE M2504100
PHBE M5508100
PHBK M0406100
PHBK M0710100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Ø int./est.
(mm)
Raggio di curvatura
(mm)
Pressione max di utilizzo (a 20°C)
(bar)

270.22 €

1 7 giorni Blu7 x 10358,5

406.63 €

1 7 giorni Blu8 x 12409

70.65 €

1 7 giorni Blu2,5 x 41210

179.43 €

1 7 giorni Blu5,5 x 8258,5

106.30 €

1 7 giorni Nero4 x 6209

270.22 €

1 7 giorni Nero7 x 10358,5

Supporto tecnico