Spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli

Spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli
Libertà di movimento garantita.
In officina, i tubi a spirale offrono la flessibilità necessaria per alimentare attacchi rapidi, pistole di soffiaggio e vari utensili pneumatici. La loro lunghezza si adatta all'utilizzo e consente all'operatore di utilizzare facilmente l'utensile collegato all'interno della propria area di lavoro, senza vincoli di peso e ingombro, evitando ogni rischio di aggrovigliamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PUS 52
PUS 54
PUS 56
PUS 58
PUS 64
PUS 66
PUS 68
PUS 84
PUS 86
PUS 88
PUS 610
PUS 815
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Ø int./est.
(mm)
Ø delle spire
(mm)
Lunghezza max. (m)
(m)
Filettatura maschio BSPT

19.13 €

1 7 giorni 0,185 x 8422R 1/4

23.48 €

1 7 giorni 0,45 x 8424R 1/4

29.63 €

1 7 giorni 0,65 x 8426R 1/4

37.88 €

1 7 giorni 0,85 x 8428R 1/4

31.97 €

1 7 giorni 0,46,5 x 10524R 1/4

39.15 €

1 7 giorni 0,556,5 x 10526R 1/4

46.43 €

1 7 giorni 0,86,5 x 10528R 1/4

40.87 €

1 7 giorni 0,48 x 12654R 3/8

49.43 €

1 7 giorni 0,658 x 12656R 3/8

61.27 €

1 7 giorni 0,728 x 12658R 3/8

57.23 €

1 7 giorni 0,956,5 x 105210R 1/4

125.47 €

1 7 giorni 1,358 x 126515R 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -15 a +70 Materiale Poliuretano Vantaggio Antigraffio
Pressione max di utilizzo(bar) 8

Supporto tecnico