Spirale in poliammide con raccordi maschi girevoli

Spirale in poliammide con raccordi maschi girevoli
Libertà di movimento garantita.
In officina, i tubi a spirale offrono la flessibilità necessaria per alimentare attacchi rapidi, pistole di soffiaggio e vari utensili pneumatici. La loro lunghezza si adatta all'utilizzo e consente all'operatore di utilizzare facilmente l'utensile collegato all'interno della propria area di lavoro, senza vincoli di peso e ingombro, evitando ogni rischio di aggrovigliamento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPIC 62
SPIC 65
SPIC 82
SPIC 85
SPIC 1016
SPIC 102
SPIC 104
SPIC 108
SPIC 610
SPIC 620
SPIC 810
SPIC 820
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Ø int./est.
(mm)
Filettatura esterna BSPP Ø delle spire
(mm)
Lunghezza max. (m)
(m)

21.55 €

1 7 giorni 0,126 x 8G 1/4962,5

37.70 €

1 7 giorni 0,246 x 8G 1/4965

33.25 €

1 7 giorni 0,148 x 10G 1/41102,5

44.68 €

1 7 giorni 0,288 x 10G 1/41105

147.73 €

1 7 giorni 0,979,5 x 12G 3/814417

38.83 €

1 7 giorni 0,129,5 x 12G 3/81442,5

63.67 €

1 7 giorni 0,249,5 x 12G 3/81444

89.80 €

1 7 giorni 0,499,5 x 12G 3/81448,5

53.55 €

1 7 giorni 0,486 x 8G 1/49610

91.35 €

1 7 giorni 0,966 x 8G 1/49620

63.23 €

1 7 giorni 0,558 x 10G 1/411010

103.78 €

1 7 giorni 1,18 x 10G 1/411020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -20 a +90 Materiale Poliammide PA 12 Vantaggio Ottima resistenza chimica
Pressione max di utilizzo(bar) 10

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico