Serie DMO - DGO GR - Tubo in gomma - Grasso alta pressione

Serie DMO - DGO GR - Tubo in gomma - Grasso alta pressione
L'avvolgitubo automatico è un'attrezzatura essenziale nella progettazione delle postazioni di lavoro.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort nell'utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Fluidi distribuiti: aria compressa, acqua fredda, acqua calda, alta e bassa pressione, olio, grasso, ossigeno e acetilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DGO 0620GR
DMO 0610GR
DMO 0615GR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazioni Max. Pressione di esercizio
(bar)
ID/OD
(mm)
Peso
(kg)
Raccordo Lung.
(m)
Connessione Portata
(l/min)
Ingresso girevole (BSPP) Uscita BSPP filettatura maschio Ingresso girevole BSPP filettatura

889.00 €

1 6 giorni --13 x 1923-15---G 1/2G 1/2

612.52 €

1 6 giorni -1216 x 2327ESI 11EB101 m di tubo in ingresso3000G 1/2 M--

714.72 €

1 6 giorni Saldatura, taglioOssigeno : 1,5 Acetilene : 12,510 x 17--151 m di tubo in ingresso----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Tamburo acciaio con rivestimento epossidico Dotato di Supporto fisso Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto

Supporto tecnico