Portagomma filettato maschio conica - JFT

Portagomma filettato maschio conica - JFT
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JFT 1212
JFT 1214
JFT 1216
JFT 1219
JFT 1404
JFT 1406
JFT 1407
JFT 1408
JFT 1409
JFT 1410
JFT 1412
JFT 1804
JFT 1806
JFT 1807
JFT 1808
JFT 3808
JFT 3809
JFT 3810
JFT 3812
JFT 3814
JFT 3816
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per Tubo flessibile in tessuto ID
(mm)
Filettatura maschio BSPT

7.18 €

10 7 giorni 12R 1/2

6.82 €

10 7 giorni 14R 1/2

8.55 €

1 7 giorni 16R 1/2

7.08 €

10 7 giorni 19R 1/2

5.60 €

10 7 giorni 4R 1/4

2.63 €

10 7 giorni 6R 1/4

2.87 €

10 7 giorni 7R 1/4

2.27 €

10 7 giorni 8R 1/4

2.87 €

10 7 giorni 9R 1/4

2.58 €

10 7 giorni 10R 1/4

3.08 €

10 7 giorni 12R 1/4

5.37 €

10 7 giorni 4R 1/8

3.95 €

10 7 giorni 6R 1/8

6.53 €

10 7 giorni 7R 1/8

3.37 €

10 7 giorni 8R 1/8

4.85 €

10 7 giorni 8R 3/8

6.22 €

10 7 giorni 9R 3/8

4.85 €

10 7 giorni 10R 3/8

5.37 €

10 7 giorni 12R 3/8

6.22 €

10 7 giorni 14R 3/8

6.15 €

10 7 giorni 16R 3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tecnologia Passaggio libero Pressione di utilizzazione 0 a 15 bar

Supporto tecnico