Serie DMO - DGO / Senza tubo - INOX 304 bassa pressione

Serie DMO - DGO / Senza tubo - INOX 304 bassa pressione
L'avvolgitubo automatico è un'attrezzatura essenziale nella progettazione delle postazioni di lavoro.
Il suo utilizzo offre risparmio di tempo, sicurezza e comfort nell'utilizzo dei tubi flessibili di distribuzione.

Fluidi distribuiti: aria compressa, acqua fredda, acqua calda, alta e bassa pressione, olio, grasso, ossigeno e acetilene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DGO NI
DMO NI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso
(kg)
Capienza (lung. tubo)
(m)

1,059.67 €

1 6 giorni 2020

774.37 €

1 6 giorni 1515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dotato di Supporto fisso Tecnologia Blocco del tubo tramite nottolino di arresto Materiale Tamburo acciaio inox AISI 304
Uscita filettatura maschio BSPP G 1/2 Ingresso girevole filettatura maschio BSPP G 1/2 Capienza (Ø est. del tubo)(mm) 20

Supporto tecnico