Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PREOL 066101 |
PREOL 096101 |
PREOL 096102 |
PREOL 126103 |
PREOL 166104 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura interna BSPP | Passaggio ID (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | 6 | ||
3.98 € | 1 | 7 giorni | G 1/4 | 9 | ||
4.27 € | 1 | 7 giorni | G 3/8 | 9 | ||
11.93 € | 1 | 7 giorni | G 1/2 | 12 | ||
29.85 € | 1 | 7 giorni | G 3/4 | 16 |
Loading...
Temperatura(°C) | +15 a +200 | Applicazioni | Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare | Max. Pressione di esercizio(bar) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ø 6 - 9 - 12 mm : Ottone, Ø 16 mm : Acciaio inox e cromo |
Configura
Proprietà di base
Filettatura interna BSPP
Passaggio ID(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali