Gomito uguale a 90°

Gomito uguale a 90°
Una gamma di parti di connessione per garantire tutti gli assemblaggi: le parti di connessione consentono di realizzare o adattare gli impianti secondo le diverse configurazioni.

L'ampia gamma di giunti per tubi flessibili e l'ampia scelta di componenti additivi disponibili in tutte le filettature (nippli, riduzioni, staffe, tee, crociere, tappi, paratie, ecc.) offrono le soluzioni di adattamento indispensabili per il montaggio delle reti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JPL 64
JPL 66
JPL 68
JPL 610
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per tubo flessibile Ø int
(mm)
Filettatura maschio BSPT

1.47 €

10 7 giorni 4R 1/4

1.80 €

10 7 giorni 6R 1/8

2.27 €

10 7 giorni 6-

2.88 €

10 7 giorni 8R 1/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura(°C) -10 a +80 Tecnologia Passaggio libero Pressione di utilizzazione(bar) 0 a 10

Supporto tecnico