Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PM JETI
Materiale | Rivestita in poliammide PA 66 est. PA 6 int.Pistone, molla e raccordo in Inox | Peso(g) | 440 | Pressione mas. di utilizzazione(bar) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura femmina BSPP | G 1/2 | Temperature (max)(°C) | 80 | Portata (a 12 bar)(l/min) | 50 |
Si trova sulla pagina di Pistola di lavaggio in acciaio INOX, il codice articolo è il seguente: PM JETI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PM JETI.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali