Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BG SAND1
Materiale | Corpo plastica acetalica | Temperatura(°C) | -10 a +80 | Ingresso filettatura femmina BSPP | G 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità(l) | 1,2 | Materiale (Serbatoio) | Polietilene ad alta densità | Applicazioni | Decapaggio - pulizia industria automobilistica e industria |
Portata (a 8 bar)(l/min) | 450 | Pressione di utilizzazione | 6 a 12 bar |
Si trova sulla pagina di Pistola di sabbiatura, il codice articolo è il seguente: BG SAND1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BG SAND1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali