Mozzi per Alberi dentati DIN 5480

Mozzi per Alberi dentati DIN 5480
  • Sconto volumi elevati
Materiale: Acciaio 16MnCr5.
Manicotti per alberi dentati con profilo DIN 5480. Per la connessione albero-mozzo, per la trasmissione della coppia e il centraggio. Adattamento scorrevole con i nostri alberi corrispondenti DIN 5480.
Modulo 1.25. Angolo di pressione 30°.
Tolleranza 9H.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
64821500
64822000
64822500
64823800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo
(mm)
N. di denti D
(mm)
d
(mm)
Deh8
(mm)
Peso
(kg)

49.09 €

1 Disponibile 4 giorni N 15 x 1,25 x 10101512.5380.31

49.09 €

1 Disponibile 4 giorni N 20 x 1,25 x 14142017.5380.27

49.09 €

1 Disponibile 4 giorni N 25 x 1,25 x 18182522.5380.25

61.10 €

1 Disponibile 4 giorni N 38 x 1,25 x 29293835.5580.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva albero scanalato L(mm) 40 Materiale Acciaio (16MnCr5) Superficie Vuoto

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico