Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JPL 51404 |
JPL 51406 |
JPL 51408 |
JPL 51410 |
JPL 51804 |
JPL 51806 |
JPL 51808 |
JPL 53806 |
JPL 53808 |
JPL 53810 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura esterna BSPT | A mm | B mm | C mm | Depressione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 46 | 37 | 14 | 4 | ||
2.20 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 37 | 30 | 14 | 6 | ||
2.55 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 41 | 32 | 14 | 8 | ||
3.70 € | 10 | 7 giorni | R 1/4 | 46 | 37 | 14 | 10 | ||
1.63 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 27 | 19 | 10 | 4 | ||
1.95 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 34 | 25 | 10 | 6 | ||
2.55 € | 10 | 7 giorni | R 1/8 | 41 | 38 | 14 | 8 | ||
2.97 € | 10 | 7 giorni | R 3/8 | 38 | 31 | 17 | 6 | ||
2.97 € | 10 | 7 giorni | R 3/8 | 46 | 37 | 17 | 8 | ||
3.48 € | 10 | 7 giorni | R 3/8 | 48 | 36 | 17 | 10 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::+80 | Max. Pressione di esercizio(bar) | 0 to 10 | Tecnologia | Straight through path |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura esterna BSPT
A mm
B mm
C mm
Depressione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali