Tappo di protezione in alluminio, Forma B, con esagono incassato, con O-ring (03150-11) (03150-11-2101626)

Tappo di protezione in alluminio, Forma B, con esagono incassato, con O-ring (03150-11) 03150-11-2101626

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03150-11-2101626

Marca: NORELEM

Prezzo: 3.11

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=Diametro: 17 mm

D1: 15.9 mm

G: M16

L=Lunghezza: 26 mm

L1: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03150-11-2101626

Codice componente
03150-11-2101626
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
G L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.11 €

1 4 giorni 1715.9M16261550.0124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti Caucciù nitrilico Forma B Denominazione Tappo di protezione
Materiale corpo base Alluminio Versione 1 Con esagono incassato Versione 2 Con guarnizione circolare
RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Tappo di protezione in alluminio, Forma B, con esagono incassato, con O-ring (03150-11), il codice articolo è il seguente: 03150-11-2101626.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03150-11-2101626.

Tipologia prodotto

Codice componente
03150-11-2100815
03150-11-2101221
03150-11-2102035
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
G L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.82 €

1 4 giorni 12.611.9M8157.540.0026

2.64 €

1 4 giorni 1311.9M122111.540.0000

7.08 €

1 4 giorni 2119.9M20351950.0261

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico