Codice articolo del costruttore: 07061-18
Marca: NORELEM
Prezzo: 13.54 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Larghezza scanalatura: 20 mm
B=larghezza: 32 mm
B1: 19.7 mm
D=filettatura: M18 mm
H=altezza: 24 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07061-18
Codice componente
|
---|
07061-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza scanalatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.54 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32 | 19.7 | M18 | 24 | 12 | 64 | 0.2590 |
Loading...
Funzione | Standard | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Grado | 10 | Denominazione | Dado | Tipo di prodotto | Per cava a t |
Versione 2 | Versione lunga | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Dadi per cave a T lunghi (07061), il codice articolo è il seguente: 07061-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07061-18.
Configura
Proprietà di base
Larghezza scanalatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07061-12 |
07061-14 |
07061-16 |
07061-20 |
07061-24 |
07061-30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza scanalatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.58 € | 1 | 4 giorni | 14 | 22 | 13.7 | M12 | 16 | 8 | 44 | 0.0811 | ||
7.04 € | 1 | 4 giorni | 16 | 25 | 15.7 | M14 | 18 | 9 | 50 | 0.1183 | ||
8.87 € | 1 | 4 giorni | 18 | 28 | 17.7 | M16 | 20 | 10 | 56 | 0.1632 | ||
15.83 € | 1 | 4 giorni | 22 | 35 | 21.7 | M20 | 28 | 14 | 70 | 0.3674 | ||
33.55 € | 1 | 4 giorni | 28 | 44 | 27.7 | M24 | 36 | 18 | 88 | 0.7300 | ||
56.18 € | 1 | 4 giorni | 36 | 54 | 35.6 | M30 | 44 | 22 | 108 | 1.3870 |