Supporti per albero (21565)

Supporti per albero (21565)
· Per l'utilizzo con cuscinetti a sfera lineari di tipo aperto

· Consentono cuscinetti particolarmente rigidi

· Disposti nella sequenza che si preferisce

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21565-12375X0600
21565-16500X0600
21565-20500X0600
21565-25600X0600
21565-30750X0600
21565-40100X0600
21565-50100X0600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro D
(φ)
H
(mm)
W
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
D1
(mm)
A=Larghezza
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
B
(mm)
G Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 Dimensioni
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

86.53 €

1 4 giorni 12225.8554.54029758M4x16120.4500

89.66 €

1 4 giorni 16267565.545331009.5M5x20160.5438

101.06 €

1 4 giorni 20328.366.56.6523710011M6x25200.8150

107.63 €

1 4 giorni 253610.868.56.6574212014M8x25250.8999

113.19 €

1 4 giorni 304211710.59695115017M10x30301.1500

110.40 €

1 4 giorni 405015810.59735520017M10x30401.5900

136.43 €

1 4 giorni 506019912.511846320019M12x30502.1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio Denominazione Supporto per albero L=Lunghezza(mm) 600
RoHS

Supporto tecnico