Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21575-12 |
21575-16 |
21575-20 |
21575-25 |
21575-30 |
21575-40 |
21575-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro foro D (φ) | H=Altezza (mm) | H1 (mm) | E (mm) | E1 (mm) | B=Larghezza (mm) | A=Lunghezza (mm) | F Foro passante per vite a testa cilindrica ISO 4762 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.01 € | 1 | 4 giorni | 12 | 32 | 18 | 70 | 42 | 14 | 85 | 6.6 | 0.0900 | ||
61.04 € | 1 | 4 giorni | 16 | 36 | 20 | 82 | 54 | 18 | 100 | 9 | 0.1402 | ||
68.81 € | 1 | 4 giorni | 20 | 46 | 25 | 108 | 72 | 20 | 130 | 11 | 0.2595 | ||
93.26 € | 1 | 4 giorni | 25 | 56 | 30 | 132 | 88 | 25 | 160 | 13.5 | 0.4905 | ||
103.67 € | 1 | 4 giorni | 30 | 64 | 35 | 150 | 96 | 25 | 180 | 13.5 | 0.6123 | ||
123.76 € | 1 | 4 giorni | 40 | 80 | 44 | 190 | 122 | 30 | 230 | 17.5 | 1.1000 | ||
145.74 € | 1 | 4 giorni | 50 | 96 | 52 | 240 | 152 | 30 | 280 | 17.5 | 1.6500 |
Loading...
Materiale | Alluminio | Denominazione | Traversa | Versione 1 | Fisso |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
H=Altezza(mm)
H1(mm)
E(mm)
E1(mm)
B=Larghezza(mm)
A=Lunghezza(mm)
F Foro passante per vite a testa cilindrica ISO 4762(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali