Appoggi a vite con base piana, acciaio (02170)

Appoggi a vite con base piana, acciaio (02170)
· Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Regolabile in altezza

· Posizionamento flessibile

· Filettatura a profilo trapezoidale autobloccante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02170-01
02170-02
02170-03
02170-04
02170-05
02170-06
02170-015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
F max.
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
S
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

30.33 €

1 4 giorni 3131Tr 20X4234415385223820.1901

50.26 €

1 4 giorni 5049Tr 30X4366660507230120.50.5981

58.83 €

1 4 giorni 5049Tr 30X43666607110243161.50.9001

106.47 €

1 4 giorni 6570Tr 40X7436610010014058252.52.6050

195.84 €

1 4 giorni 7080Tr 50X85566170140212903044.6200

370.39 €

1 4 giorni 80100Tr 65X10706835019030012634510.0000

46.48 €

1 4 giorni 5049Tr 30X43666604252241220.5239

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Bullone d'arresto Materiale corpo base Acciaio da bonifica RoHS

Supporto tecnico