Mandrini filettati trapezoidali passo semplice, filettatura destrorsa o sinistrorsa (24000)

Mandrini filettati trapezoidali passo semplice, filettatura destrorsa o sinistrorsa (24000)
· Conformità alle dimensioni e ai requisiti DIN 103

· Autobloccante nel campo di filettatura regolare

· In posizione di riposo non è necessaria alcuna sicurezza particolare

· Precisione elevata

· Modello: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24000-081511X1000
24000-081512X1000
24000-081521X1000
24000-081522X1000
24000-100211X1000
24000-100212X1000
24000-100221X1000
24000-100222X1000
24000-100311X1000
24000-100312X1000
24000-100321X1000
24000-100322X1000
24000-120311X1000
24000-120312X1000
24000-120321X1000
24000-120322X1000
24000-140311X1000
24000-140312X1000
24000-140321X1000
24000-140322X1000
24000-140411X1000
24000-140412X1000
24000-140421X1000
24000-140422X1000
24000-160411X1000
24000-160412X1000
24000-160421X1000
24000-160422X1000
24000-180411X1000
24000-180412X1000
24000-180421X1000
24000-180422X1000
24000-200411X1000
24000-200412X1000
24000-200421X1000
24000-200422X1000
24000-240511X1000
24000-240512X1000
24000-240521X1000
24000-240522X1000
24000-260511X1000
24000-260512X1000
24000-260521X1000
24000-260522X1000
24000-280511X1000
24000-280512X1000
24000-280521X1000
24000-280522X1000
24000-300611X1000
24000-300612X1000
24000-300621X1000
24000-300622X1000
24000-320611X1000
24000-320612X1000
24000-320621X1000
24000-320622X1000
24000-360611X1000
24000-360612X1000
24000-360621X1000
24000-360622X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 min. D1 max. D2 DxP=Filettatura Versione 1 Materiale corpo base Chiave in acciaio Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

15.87 €

1 4 giorni 7.0137.1835.921Tr 8x1.5Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04010.3100-

51.34 €

1 4 giorni 7.0137.1835.921Tr 8x1.5Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43010.3100-

17.48 €

1 4 giorni 7.0137.1835.921Tr 8x1.5Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04010.3100-

56.48 €

1 4 giorni 7.0137.1835.921Tr 8x1.5Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43010.3100-

12.16 €

1 4 giorni 8.7398.9297.191Tr 10x2Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04010.4600-

40.45 €

1 4 giorni 8.7398.9297.191Tr 10x2Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43010.4900-

13.39 €

1 4 giorni 8.7398.9297.191Tr 10x2Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04010.4600-

44.53 €

1 4 giorni 8.7398.9297.191Tr 10x2Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43010.4800-

15.94 €

1 4 giorni 8.1918.4155.84Tr 10x3Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04010.40000.43

40.45 €

1 4 giorni 8.1918.4155.84Tr 10x3Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43010.4400-

17.54 €

1 4 giorni 8.1918.4155.84Tr 10x3Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04010.4300-

44.53 €

1 4 giorni 8.1918.4155.84Tr 10x3Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43010.4300-

16.22 €

1 4 giorni 10.19110.4157.84Tr 12x3Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04010.65010.66

47.89 €

1 4 giorni 10.19110.4157.84Tr 12x3Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43010.6500-

17.80 €

1 4 giorni 10.19110.4157.84Tr 12x3Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04010.6400-

52.66 €

1 4 giorni 10.19110.4157.84Tr 12x3Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43010.6500-

16.53 €

1 4 giorni 12.19112.41510.135Tr 14x3Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04010.9200-

65.54 €

1 4 giorni 12.19112.41510.135Tr 14x3Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43010.9300-

18.19 €

1 4 giorni 12.19112.41510.135Tr 14x3Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04010.9200-

72.11 €

1 4 giorni 12.19112.41510.135Tr 14x3Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43010.9100-

16.53 €

1 4 giorni 11.6411.9058.8Tr 14x4Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04010.8300-

65.54 €

1 4 giorni 11.6411.9058.8Tr 14x4Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43010.8300-

18.19 €

1 4 giorni 11.6411.9058.8Tr 14x4Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04010.8500-

72.11 €

1 4 giorni 11.6411.9058.8Tr 14x4Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43010.8500-

18.89 €

1 4 giorni 13.6413.90510.8Tr 16x4Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04011.16501.18

75.80 €

1 4 giorni 13.6413.90510.8Tr 16x4Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43011.0100-

20.78 €

1 4 giorni 13.6413.90510.8Tr 16x4Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04011.1500-

83.38 €

1 4 giorni 13.6413.90510.8Tr 16x4Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43011.1600-

21.83 €

1 4 giorni 15.6415.90512.8Tr 18x4Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04011.5200-

88.91 €

1 4 giorni 15.6415.90512.8Tr 18x4Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43011.5400-

24.00 €

1 4 giorni 15.6415.90512.8Tr 18x4Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04011.5000-

97.80 €

1 4 giorni 15.6415.90512.8Tr 18x4Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43011.5300-

22.20 €

1 4 giorni 17.6417.90514.8Tr 20x4Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04011.94101.96

107.71 €

1 4 giorni 17.6417.90514.8Tr 20x4Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43011.9400-

24.40 €

1 4 giorni 17.6417.90514.8Tr 20x4Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04011.9300-

118.47 €

1 4 giorni 17.6417.90514.8Tr 20x4Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43011.9500-

37.59 €

1 4 giorni 21.09421.39417.5Tr 24x5Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04012.78002.8

143.58 €

1 4 giorni 21.09421.39417.5Tr 24x5Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43012.7900-

41.37 €

1 4 giorni 21.09421.39417.5Tr 24x5Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04012.7500-

157.94 €

1 4 giorni 21.09421.39417.5Tr 24x5Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43012.7800-

45.42 €

1 4 giorni 23.09423.39419.5Tr 26x5Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04013.76003.34

151.61 €

1 4 giorni 23.09423.39419.5Tr 26x5Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43013.3500-

49.97 €

1 4 giorni 23.09423.39419.5Tr 26x5Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04013.3000-

166.76 €

1 4 giorni 23.09423.39419.5Tr 26x5Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43013.3600-

45.93 €

1 4 giorni 25.04925.3921.5Tr 28x5Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04013.9100-

164.34 €

1 4 giorni 25.04925.3921.5Tr 28x5Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43013.9600-

50.52 €

1 4 giorni 25.04925.3921.5Tr 28x5Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04013.9000-

180.79 €

1 4 giorni 25.04925.3921.5Tr 28x5Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43013.9000-

50.83 €

1 4 giorni 26.54726.88221.9Tr 30x6Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04014.30404.44

180.85 €

1 4 giorni 26.54726.88221.9Tr 30x6Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43014.1900-

55.92 €

1 4 giorni 26.54726.88221.9Tr 30x6Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04014.2700-

198.94 €

1 4 giorni 26.54726.88221.9Tr 30x6Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43014.3200-

58.65 €

1 4 giorni 28.54728.88223.9Tr 32x6Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04015.0300-

213.29 €

1 4 giorni 28.54728.88223.9Tr 32x6Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43015.0200-

64.52 €

1 4 giorni 28.54728.88223.9Tr 32x6Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04015.1000-

234.61 €

1 4 giorni 28.54728.88223.9Tr 32x6Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43015.1000-

70.44 €

1 4 giorni 32.54732.88227.9Tr 36x6Filettatura destrorsa rullataAcciaio da cementazione1.04016.5100-

227.15 €

1 4 giorni 32.54732.88227.9Tr 36x6Filettatura destrorsa rullataAcciaio inox1.43016.5100-

77.47 €

1 4 giorni 32.54732.88227.9Tr 36x6Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio da cementazione1.04016.4700-

249.85 €

1 4 giorni 32.54732.88227.9Tr 36x6Filettatura sinistrorsa rullatoAcciaio inox1.43016.5000-

Loading...

Informazioni di base

Profilo asse Tipo dritto L=Lunghezza(mm) 1000 Versione 2 Passo semplice
Denominazione Mandrino filettato trapezoidale RoHS(kg)

Supporto tecnico