Alberi di prolunga per supporto del pezzo da lavorare (02401)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02401-1625075
02401-1625100
02401-1625150
02401-1625250
02401-1625500
02401-2750100
02401-2750150
02401-2750250
02401-2750500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
SW
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
D=Diametro D1
(mm)
Dimensioni
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

216.20 €

1 4 giorni 2175M16x1.525250.2329

227.20 €

1 4 giorni 21100M16x1.525250.2934

285.34 €

1 4 giorni 21150M16x1.525250.4163

336.75 €

1 4 giorni 21250M16x1.525250.6967

382.41 €

1 4 giorni 21500M16x1.525251.3000

301.30 €

1 4 giorni 36100M27x240500.7260

360.08 €

1 4 giorni 36150M27x240501.0400

492.66 €

1 4 giorni 36250M27x240501.6230

683.10 €

1 4 giorni 36500M27x240503.1200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Versione 1 Per unità di bloccaggio telescopica Denominazione Albero di estensione
RoHS PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico