Codice articolo del costruttore: 04470-05-97016030
Marca: NORELEM
Prezzo: 232.76 €
Tempi di consegna: 4 giorni
B=Larghezza: 40 mm
B1: 17 mm
B2: 26 mm
H: 39 mm
H1: 30 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04470-05-97016030
Codice componente
|
---|
04470-05-97016030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | J (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.76 € | 1 | 4 giorni | 40 | 17 | 26 | 39 | 30 | 13 | 13 | 95 | 30 | 17.5 | 0.6140 |
Loading...
Utilizzo | Parti grezze | Materiale componenti | Acciaio da bonifica | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Riscontro | Sistema di fissaggio | Fori oblunghi | Materiale corpo base | Acciaio da bonifica |
Superficie corpo base | Brunito | Superficie componente | Trattata termicamente e brunita | Versione 1 | Regolabile |
Si trova sulla pagina di Riscontro regolabile, Forma A zigrinato, acciaio da bonifica (04470-05), il codice articolo è il seguente: 04470-05-97016030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04470-05-97016030.
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
J(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
04470-05-97008016 |
04470-05-97012022 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | J (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.64 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8.5 | 14 | 19.5 | 16 | 7 | 7 | 50 | 16.5 | 10 | 0.1125 | ||
163.85 € | 1 | 4 giorni | 35 | 13 | 20 | 29 | 22 | 10 | 10 | 75 | 20 | 13.5 | 0.3086 |