Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro interno (Ø) | D1=Diametro esterno (Ø) | D2 (mm) | L1=Lunghezza (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5.5 | 9 | 5.6 | 1 | 0.5 | 0.0006 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0.0014 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 15 | 5.5 | 1 | 1 | 0.0016 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 15 | 9.5 | 1 | 1 | 0.0024 | ||
1.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0.0029 | ||
1.16 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0.0036 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 20 | 17 | 1 | 1 | 0.0058 | ||
1.66 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | 22 | 17 | 1 | 1 | 0.0066 | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | 15 | 17 | 23 | 12 | 1 | 1 | 0.0053 | ||
1.56 € | 1 | 4 giorni | 15 | 17 | 23 | 17 | 1 | 1 | 0.0072 | ||
1.59 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18 | 24 | 17 | 1 | 1 | 0.0074 | ||
1.92 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | 26 | 12 | 1 | 1 | 0.0064 | ||
2.03 € | 1 | 4 giorni | 20 | 23 | 30 | 11.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0108 | ||
3.23 € | 1 | 4 giorni | 22 | 25 | 32 | 21.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0197 | ||
3.63 € | 1 | 4 giorni | 25 | 28 | 35 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0268 | ||
5.00 € | 1 | 4 giorni | 30 | 34 | 42 | 30 | 2 | 2 | 0.0498 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | 35 | 39 | 47 | 26 | 2 | 2 | 0.0501 | ||
6.64 € | 1 | 4 giorni | 40 | 44 | 53 | 26 | 2 | 2 | 0.0572 | ||
9.09 € | 1 | 4 giorni | 50 | 55 | 65 | 22 | 2.5 | 2 | 0.0808 |
Loading...
Tipo | Con spallamento | Versione 1 | Con collare | Materiale componenti | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Cuscinetto radente | Superficie corpo base | Stagnati |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D=Diametro interno(Ø)
D1=Diametro esterno(Ø)
D2(mm)
L1=Lunghezza(mm)
L2(mm)
R(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali