Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21090-082 |
21090-122 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza | B1 | D | D2 | H=Altezza | H2 | H3 | L=Lunghezza | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Dimensioni | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.56 € | 1 | 4 giorni | 46 | 10 | 4 | M4 | 10 | 2.3 | 6.5 | 120 | 108 | 96 | 72 | 36 | 1.5 | 8 | 0.1294 | ||
99.95 € | 1 | 4 giorni | 75 | 30 | 6 | M6 | 12 | 3.3 | 7.5 | 180 | 165 | 150 | 120 | 60 | 3 | 12 | 0.3606 |
Loading...
H1 | 2 | Denominazione | Piastra di montaggio | Versione | Lungo |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Versione lunga | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza
B1
D
D2
H=Altezza
H2
H3
L=Lunghezza
L1
L2
L3
L4
L5
Dimensioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali