Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21350-2080 |
21350-2120 |
21350-3110 |
21350-3150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | L=Lunghezza (mm) | Tipo di stampo | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | B1=Larghezza (mm) | B2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | D=Filettatura (mm) | H (mm) | Dimensioni | Mx (Nm) | My (Nm) | Mz (Nm) | Fy dinamico (N) | Fz dinamico (N) | F x 45° | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.16 € | 1 | 4 giorni | 20 | 80 | Corto | 32 | 5.4 | 10 | 78 | 65 | 65 | - | M5 | 21 | 2 | 34 | 34 | 30 | 940 | 1510 | 3 | 0.3750 | ||
164.63 € | 1 | 4 giorni | 20 | 120 | Lungo | 32 | 5.4 | 10 | 78 | 65 | 105 | 35 | M5 | 21 | 2 | 34 | 64 | 45 | 940 | 1510 | 3 | 0.4600 | ||
210.35 € | 1 | 4 giorni | 28 | 110 | Corto | 41 | 6 | 12 | 112 | 90 | 90 | - | M8 | 28 | 3 | 100 | 94 | 86 | 1970 | 3150 | 6 | 1.0400 | ||
225.00 € | 1 | 4 giorni | 28 | 150 | Lungo | 41 | 6 | 12 | 112 | 90 | 120 | 40 | M8 | 28 | 3 | 100 | 155 | 117 | 1970 | 3150 | 6 | 1.1800 |
Loading...
Materiale corpo base | Alluminio | Materiale componenti | Acciaio per cuscinetti volventi | Versione 1 | Per guide lineari |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Dritto | Colore corpo base | Anodizzato naturale | Denominazione | Carrello di guida a rulli |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
L=Lunghezza(mm)
Tipo di stampo
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
B1=Larghezza(mm)
B2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
D=Filettatura(mm)
H(mm)
Dimensioni
Mx(Nm)
My(Nm)
Mz(Nm)
Fy dinamico(N)
Fz dinamico(N)
F x 45°
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali