Supporto libero esecuzione massiccia (21320)

Supporto libero esecuzione massiccia (21320)
· Molto facile da azionare

· Senza gioco o con precarico desiderato regolabile

· I perni volventi sono permanentemente lubrificati

· Con chiusura ermetica 2Z (coperchio per la polvere)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21320-330080
21320-345120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
A1
(mm)
E
(mm)
C0Y
(N)
F
(mm)
H
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

92.50 €

1 4 giorni 20801027.95±1.029.8M63522.58003.519.2300.2127

200.97 €

1 4 giorni 251201237.25±1.7543.8M85532.51600525.5450.5115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio Versione 1 Supporto libero Versione 2 Modello massiccio
Denominazione Carrello di guida a rulli RoHS

Supporto tecnico