Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20310-06174 |
20310-08230 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza guida (mm) | Lunghezza guida L (mm) | Dimensioni | D6 | D7 | A | A1 | A2 | BN=Larghezza cava | H | N | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.91 € | 1 | 4 giorni | 60 | 174 | 60 | M6 | 10 | 42 | 30 | 30 | 6 | 12 | 6 | 0.2452 | ||
70.19 € | 1 | 4 giorni | 80 | 230 | 80 | M8 | 13 | 55 | 40 | 40 | 8 | 16 | 8 | 0.6070 |
Loading...
Materiale corpo base | Alluminio | Denominazione | Tavola scanalata | Tipo | I |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Larghezza guida(mm)
Lunghezza guida L(mm)
Dimensioni
D6
D7
A
A1
A2
BN=Larghezza cava
H
N
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali