Carrello di guida DRYLIN® N, IGLIDUR® (21230)

Carrello di guida DRYLIN® N, IGLIDUR® (21230)
· Prive di manutenzione e resistenti alla corrosione

· Peso ridotto

· Velocità molto elevate e accelerazioni possibili

· Resistenti alla polvere

· Adatte al funzionamento a secco

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21230-1700
21230-1710
21230-1720X1960
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale L=Lunghezza
(mm)
Materiale corpo base Materiale componenti Denominazione Versione 1 Versione 2 Superficie corpo base D=Foro
(mm)
L max.
(mm)
L2=Distanza tra i fori dal bor
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

5.09 €

1 4 giorni --ottoneIglidur®Carrello Di Guidadrylin® nsupporto fisso----0.0017

5.09 €

1 4 giorni Alluminio--Iglidur®Carrello Di Guidadrylin® nsupporto libero----0.0017

73.22 €

1 4 giorni Alluminio1960--Guida Lineare-con foro passanteanodizzatofür M31960200.2985

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS

Supporto tecnico