Guide lineari a rulli per supporto fisso (21320)

Guide lineari a rulli per supporto fisso (21320)
· Per l'assorbimento di forze assiali e radiali

· Le guide mobili in combinazione con la guida fissa permettono di assorbire eventuali coppie che si presentano

· Compensazione degli errori di parallelismo e delle tolleranze

· Guida disponibile come modello fisso e mobile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21320-120X0800
21320-120X1040
21320-120X2080
21320-120X3120
21320-130X0800
21320-130X1040
21320-130X2080
21320-130X3120
21320-145X0800
21320-145X1040
21320-145X2080
21320-145X3120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
Dimensioni H
(mm)
B1
(mm)
C
(mm)
E
(mm)
R
(mm)
Peso (ERP)
(kg)
Peso ca.
(kg/m)

44.85 €

1 4 giorni 80072.54.52010.219.226.930.36010.47

51.65 €

1 4 giorni 104072.54.52010.219.226.930.48010.47

82.91 €

1 4 giorni 208072.54.52010.219.226.930.94000.47

124.24 €

1 4 giorni 312072.54.52010.219.226.931.45900.47

53.06 €

1 4 giorni 80011563014.129.52.5104.50.70010.9

60.18 €

1 4 giorni 104011563014.129.52.5104.50.90910.9

97.46 €

1 4 giorni 208011563014.129.52.5104.51.83000.9

144.86 €

1 4 giorni 312011563014.129.52.5104.53.88000.9

102.63 €

1 4 giorni 8001129452446.4415.56.51.80002.29

124.74 €

1 4 giorni 10401129452446.4415.56.52.32002.29

199.58 €

1 4 giorni 20801129452446.4415.56.54.65002.29

299.58 €

1 4 giorni 31201129452446.4415.56.57.10002.29

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base acciaio Denominazione Guida Lineare Versione 1 supporto fisso
RoHS

Supporto tecnico