Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03150-10-01012304003 |
03150-10-01016405003 |
03150-10-01508305003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.83 € | 1 | 4 giorni | M12 | M16x1.5 | 15 | 0.0085 | ||
3.49 € | 1 | 4 giorni | M16 | M20x1.5 | 18 | 0.0135 | ||
2.61 € | 1 | 4 giorni | M8 | M12x1.75 | 12 | 0.0040 |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Materiale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio da bonifica |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Bussola filettata | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali