Cono di posizionamento in acciaio per unità di centraggio (03152-10)

Cono di posizionamento in acciaio per unità di centraggio (03152-10)
· Elevata precisione di ripetibilità <0,003 mm

· Nessuno scostamento durante la connessione

· Insensibile allo sporco e ai trucioli

· Facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03152-10-1
03152-10-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura D1=Diametro del perno
(mm)
D2=Filettatura H min.
(mm)
L max.
(mm)
L1
(mm)
per codice articolo T min.
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

58.19 €

1 4 giorni 16M41217.59K1628.1 03152-11-190.0114

58.19 €

1 4 giorni 310M8213518K1628.3 03152-11-3180.0484

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Denominazione Unità di centraggio Versione 1 Cono
RoHS

Supporto tecnico