Boccole di posizionamento in acciaio per unità di centraggio (03152-11)

Boccole di posizionamento in acciaio per unità di centraggio (03152-11)
· Elevata precisione di ripetibilità <0,003 mm

· Nessuno scostamento durante la connessione

· Insensibile allo sporco e ai trucioli

· Facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03152-11-1
03152-11-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Misura H min.
(mm)
L=Lunghezza max.
(mm)
per codice articolo T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

42.28 €

1 4 giorni 16112.58.5K1627.1 03152-10-19-0.10.0096

42.28 €

1 4 giorni 3232517.5K1627.3 03152-10-318-0.10.0500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dritto Materiale Acciaio Denominazione Unità di centraggio
Versione 1 Bussola RoHS

Supporto tecnico