Bussole portamaschi per cilindri di posizionamento pneumatici, Forma C (03161-03)

Bussole portamaschi per cilindri di posizionamento pneumatici, Forma C (03161-03)
· Posizionamento rapido, sicuro e preciso dell'unità di cambio

· Contropezzo per cilindro di posizionamento

· Riduzione dei tempi di equipaggiamento e cambio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03161-03-31660
03161-03-32075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
D=diametro
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

217.28 €

1 4 giorni 60162827.538M550M52828815102.516120.1661

270.73 €

1 4 giorni 75203635.548M662M636361019143.520160.3320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio da bonifica Codice acciaio 1.7225
Corpo con finitura superficiale Temprato, rettificato e brunito Colore principale Brunito Forma C
Denominazione Bussola portamaschi RoHS

Supporto tecnico