Bussole portamaschi per cilindri di posizionamento pneumatici (03162)

Bussole portamaschi per cilindri di posizionamento pneumatici (03162)
· Posizionamento rapido, sicuro e preciso dell'unità di cambio

· Contropezzo per cilindro di posizionamento

· Riduzione dei tempi di equipaggiamento e cambio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03162-12
03162-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro
(mm)
D1=Diametro
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

69.22 €

1 4 giorni 12.12019.6364.58M42819.837810.57.53.588.50.0575

73.69 €

1 4 giorni 16.12524.6445.59.5M53424.8459.511747.5100.1435

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Materiale principale Acciaio da bonifica Colore principale Nichelato
Denominazione Bussola portamaschi Versione 1 Per cilindro di posizionamento Versione 2 Cilindrico
RoHS

Supporto tecnico