Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, Forma A, filettatura continua (03099-60)

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, Forma A, filettatura continua (03099-60)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-60-1031011
03099-60-1041011
03099-60-1051211
03099-60-1061211
03099-60-1081611
03099-60-1101611
03099-60-11031011
03099-60-11041011
03099-60-11051211
03099-60-11061211
03099-60-11081611
03099-60-11101611
03099-60-11122011
03099-60-11162411
03099-60-1122011
03099-60-1162411
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D=diametro
(mm)
D1=filettatura H
(mm)
SW1
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

133.09 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito3M10x1123740.0220

133.09 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito4M10x1124740.0220

134.67 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito5M12x1.51551140.0250

134.67 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito6M12x1.51561140.0250

136.26 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito8M16x1.520815.560.0350

136.26 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito10M16x1.5201015.560.0330

136.26 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida3M10x1123740.0220

136.26 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida4M10x1124740.0220

137.83 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida5M12x1.51551140.0250

137.83 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida6M12x1.51561140.0250

139.42 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida8M16x1.520815.560.0350

139.42 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida10M16x1.5201015.560.0330

141.01 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida12M20x1.525121960.0510

142.60 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato e con finitura lucida16M24x232162580.0860

137.83 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito12M20x1.525121960.0510

139.42 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato e brunito16M24x232162580.0860

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dritto Forma A Tipo di stampo Filettatura continua
Denominazione Boccola di posizionamento Versione 1 Con sensore di stato Versione 2 Contatto aperto PNP
D3(mm) 3 H3(mm) 4 L=lunghezza(mm) 27
SW2(mm) 5 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico