Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03099-60-13041211 |
03099-60-13051211 |
03099-60-13061211 |
03099-60-13081611 |
03099-60-13101611 |
03099-60-3041211 |
03099-60-3051211 |
03099-60-3061211 |
03099-60-3081611 |
03099-60-3101611 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Materiale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D=diametro (mm) | D1=filettatura | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | SW1 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.01 € | 1 | 4 giorni | 19 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e con finitura lucida | 4 | M12x1.5 | 16 | 12 | 10.5 | 4 | 11 | 4 | 0.0300 | ||
141.01 € | 1 | 4 giorni | 19 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e con finitura lucida | 5 | M12x1.5 | 16 | 12 | 10.5 | 5 | 11 | 4 | 0.0290 | ||
141.01 € | 1 | 4 giorni | 19 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e con finitura lucida | 6 | M12x1.5 | 16 | 12 | 10.5 | 6 | 11 | 4 | 0.0280 | ||
142.60 € | 1 | 4 giorni | 26 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e con finitura lucida | 8 | M16x1.5 | 20 | 15 | 13.5 | 8 | 15.5 | 6 | 0.0400 | ||
142.60 € | 1 | 4 giorni | 26 | Acciaio inox | 1.4034 | Temprato e con finitura lucida | 10 | M16x1.5 | 20 | 15 | 13.5 | 10 | 15.5 | 6 | 0.0390 | ||
137.83 € | 1 | 4 giorni | 19 | Acciaio | - | Temprato e brunito | 4 | M12x1.5 | 16 | 12 | 10.5 | 4 | 11 | 4 | 0.0300 | ||
137.83 € | 1 | 4 giorni | 19 | Acciaio | - | Temprato e brunito | 5 | M12x1.5 | 16 | 12 | 10.5 | 5 | 11 | 4 | 0.0290 | ||
137.83 € | 1 | 4 giorni | 19 | Acciaio | - | Temprato e brunito | 6 | M12x1.5 | 16 | 12 | 10.5 | 6 | 11 | 4 | 0.0280 | ||
139.42 € | 1 | 4 giorni | 26 | Acciaio | - | Temprato e brunito | 8 | M16x1.5 | 20 | 15 | 13.5 | 8 | 15.5 | 6 | 0.0400 | ||
139.42 € | 1 | 4 giorni | 26 | Acciaio | - | Temprato e brunito | 10 | M16x1.5 | 20 | 15 | 13.5 | 10 | 15.5 | 6 | 0.0390 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Forma | C | Tipo di stampo | Con filettatura e punta conica |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Boccola di posizionamento | Versione 1 | Con sensore di stato | Versione 2 | Contatto aperto PNP |
D3(mm) | 3 | H3(mm) | 4 | L=lunghezza(mm) | 27 |
SW2(mm) | 5 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Materiale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D=diametro(mm)
D1=filettatura
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
SW1(mm)
T(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali