Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, Forma D, lisce (03099-60)

Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato, Forma D, lisce (03099-60)
· Impiego universale

· richiesta di stato elettronica

· Controllo del processo

· Regolabile individualmente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-60-14030891
03099-60-14040891
03099-60-14050891
03099-60-14061091
03099-60-14081391
03099-60-14101791
03099-60-4030891
03099-60-4040891
03099-60-4050891
03099-60-4061091
03099-60-4081391
03099-60-4101791
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale D=diametro
(mm)
D1=Diametro
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

146.87 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato, rettificato e non trattato3810650.0220

146.87 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato, rettificato e non trattato4810650.0210

146.87 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato, rettificato e non trattato5810660.0200

147.49 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato, rettificato e non trattato61011770.0220

148.14 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato, rettificato e non trattato813.5149.59.50.0270

149.73 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4034Temprato, rettificato e non trattato10171611.511.50.0360

143.40 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato, rettificato e brunito3810650.0220

143.40 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato, rettificato e brunito4810650.0210

143.40 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato, rettificato e brunito5810660.0200

144.18 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato, rettificato e brunito61011770.0220

144.18 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato, rettificato e brunito813.5149.59.50.0270

145.76 €

1 4 giorni Acciaio-Temprato, rettificato e brunito10171611.511.50.0360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo di base Dritto Forma D Tipo di stampo Liscio
Denominazione Boccola di posizionamento Versione 1 Con sensore di stato Versione 2 Contatto aperto PNP
D3(mm) 3 H3(mm) 4 L=lunghezza(mm) 27
SW2(mm) 5 RoHS PL Edelstahl No

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico